Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1241380000 |
1286920000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
537.17 € | 1 | 4 jours | |||
587.14 € | 1 | 4 jours |
Loading...
Méthode de montage | DIN Rail | Géré / non géré | Unmanaged | Dimension - longueur(mm) | 114 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la dimension(mm) | 50 | Épaisseur de la dimension(mm) | 70 | Ethernet | Oui |
Méthode de montage sur rail DIN | Rail DIN (profilé chapeau) | Couche 2 | Oui | Couche 3 | Non |
Degré de protection (IP) | IP30 | Alimentation par Ethernet | 802.3 à (PoE+) |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles