Boîtier de jonction à montage mural, IP67

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Boîtier de jonction à montage mural, IP67

Prix unitaire standard:
21.60
Nombre de jours d'expédition:
23 jours

Boîtier pour le câblage sur le terrain.

Spécifications Basiques

  • Forme
    Autre
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
Référence pièce
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94

Affiner par

  • V0
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
V0
23 jours
21.60

1045780000
Référence pièce : 1045780000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 21.60

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    V0
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67
-
23 jours
30.95

1061830000
Référence pièce : 1061830000
Nombre de jours d'expédition 23 jours
Prix unitaire standard 30.95

Designationrealisation

  • Forme
    Autre
  • Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
    -
  • Degré de protection (IP), monté
    IP67

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique