[Boîtier Ilme] Série T en Plastique / isolation IP66

[Boîtier Ilme] Série T en Plastique / isolation IP66

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Le boîtier isolant de type T est un boîtier en Plastique compatible avec les boîtiers métalliques traditionnels.
· Isolation complète (équivalente à la classe II) unique à la Plastique, réduction de poids jusqu'à 75%
Il a permis une réduction des coûts de 20 % tout en combinant résistance chimique et résistance aux Impact .

(i)Remarque

  • Les images peuvent être représentatives du produit.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCHC 10
TCHC 16
TCHC 24
TCHI 06 L
TCHI 10
TCHI 16
TCHI 24
TMAO 06 L25
TMAO 10.25
TMAO 10.32
TMAO 16.32
TMAO 24.32
TMAO 24.40
TMAP 06 L25
TMAP 06 L32
TMAP 10.25
TMAP 10.32
TMAP 24.32
TMAP 24.40
TMAV 06 L25
TMAV 10.25
TMAV 10.32
TMAV 16.32
TMAV 16.40
TMAV 24.32
TMAV 24.40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNoms de pièces Direction d'entrée du capuchon Dimensions d'entrée
(mm)
Taille d'enceinte
(mm)
Détails

15.89 €

1 Disponible 5 jours 10Couvercle--57.27Avec 4 chevilles

16.73 €

1 Disponible 5 jours 10Couvercle--77.27Avec 4 chevilles

17.41 €

1 Disponible 5 jours 10Couvercle--104.27Avec 4 chevilles

19.19 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier de cloison--44.27Plastique thermoplastique 1 avec levier de blocage

22.63 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier de cloison--57.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

24.46 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier de cloison--77.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

24.76 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier de cloison--104.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

19.09 €

1 Disponible 5 jours 10CapotCôté2544.27Avec 2 chevilles

19.79 €

1 Disponible 5 jours 10CapotCôté2557.27Avec 4 chevilles

19.25 €

1 Disponible 5 jours 10CapotCôté3257.27Avec 4 chevilles

20.98 €

1 Disponible 5 jours 10CapotCôté3277.27Avec 4 chevilles

22.80 €

1 Disponible 5 jours 10CapotCôté3224.32Avec 4 chevilles

21.99 €

1 Disponible 5 jours 10CapotCôté4024.40Avec 4 chevilles

24.01 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier BOX-2544.27Plastique thermoplastique 1 avec levier de blocage

23.39 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier BOX-3244.27Plastique thermoplastique 1 avec levier de blocage

27.39 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier BOX-2557.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

27.26 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier BOX-3257.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

30.67 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier BOX-32104.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

29.68 €

1 Disponible 5 jours 10Boîtier BOX-40104.27Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage

19.08 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut2544.27Avec 2 chevilles

19.58 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut2557.27Avec 4 chevilles

19.25 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut3257.27Avec 4 chevilles

20.98 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut3277.27Avec 4 chevilles

20.37 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut4077.27Avec 4 chevilles

22.61 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut32104.27Avec 4 chevilles

21.96 €

1 Disponible 5 jours 10CapotHaut40104.27Avec 4 chevilles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials S/T/U Application Connexion de câble
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard UL / CUL
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +90 Type à fermeture TYPE T
Matériau Résine thermoplastique antistatique

Assistance technique