[Boîtier Ilme] Série de Levier rotatifs IP66 de type C pour Insert CZ (CZI 15 L)

[Boîtier Ilme] Série de Levier rotatifs IP66 de type C pour Insert CZ CZI 15 L

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CZI 15 L

Marque: ILME

Prix: 31.82

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Connector series initials: A/B/C

Application: -

Noms de pièces: Boîtier de cloison

Plage de températures de service (min): -40 °C

Plage de températures de service (max): +125 °C


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CZI 15 L

Référence pièce
CZI 15 L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConnector series initials Application Noms de pièces Plage de températures de service (min)
(°C)
Plage de températures de service (max)
(°C)
Type à fermeture Direction d'entrée du capuchon Dimensions d'entrée
(mm)
Taille d'enceinte
(mm)
Matériau Détails Remarque Application

31.82 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-Boîtier de cloison-40+125TYPE C--49.16Alliage d'aluminium moulé sous pressionAvec 1 leviers de blocage--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard UL / CUL

Vous vous trouvez sur la page de [Boîtier Ilme] Série de Levier rotatifs IP66 de type C pour Insert CZ, le numéro d'article est le suivant: CZI 15 L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CZI 15 L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CZAO 25 L21
CZAP 25 L
CZAP 25 L2
CZI 25 L
CZI 25 LS
CZO 15 L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSConnector series initials Application Noms de pièces Plage de températures de service (min)
(°C)
Plage de températures de service (max)
(°C)
Type à fermeture Direction d'entrée du capuchon Dimensions d'entrée
(mm)
Taille d'enceinte
(mm)
Matériau Détails Remarque Application

46.73 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-Capot-40+125TYPE CCôté2166.16Alliage d'aluminium moulé sous pressionConstruction haute / Avec 2 chevilles--

50.73 €

1 5 jours 10A/B/C-Boîtier BOX-40+125TYPE C-1666.16Alliage d'aluminium moulé sous pressionAvec 1 leviers de blocage / Construction haute--

47.60 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/C-Boîtier BOX-40+125TYPE C-16 (2 entrées)66.16Alliage d'aluminium moulé sous pressionAvec 1 leviers de blocage / Construction haute--

33.89 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CConnexion de câbleBoîtier de cloison--Standard--66.16-Avec levier--

62.28 €

1 5 jours 10A/B/C-Boîtier de cloison-40+125TYPE C--66.16Alliage d'aluminium moulé sous pressionAvec 1 levier de blocage / Avec couvercle--

26.30 €

1 Disponible 5 jours 10A/B/CConnexion de câbleCapot--StandardCôté1649.16-Avec chevilles--

Assistance technique