[Contact Insert RJ45 modulaire Ilme] Type MIXO

[Contact Insert RJ45 modulaire Ilme] Type MIXO

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· MIXO (système Unité modulaires) est un système révolutionnaire qui peut combiner non seulement des signaux électriques généraux mais aussi
Puissance, signal numérique et tuyauterie d'air dans 1 Connecteurs défini par une combinaison de Modules internes.
· En combinant en un Un plusieurs câblages qui nécessitaient traditionnellement un câblage séparé,
le fabricant a réalisé une simplification du système.
· En réduisant le Nombre de points de contact, cela permet également de prévenir les problèmes et de réduire les coûts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CX 01 JF
CX 8 JF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSWire connection method Noms de pièces Détails Application

6.24 €

1 Disponible 5 jours 10SertiInsert femelle-Pour connecteurs femelles RJ45 et x4 contacts femelles 10A (CDF)

60.83 €

1 5 jours 10-Connecteur RJ45 femelle8 contacts de données-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Applicable pin/contact Femelle (prise)
Number Of Cores 4 Application Connexion de câble Allowable Current(A) 10
Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Droit Representative Standard UL / CUL / CSA
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2) 0.14 à 2.5 Taille de fil conforme(AWG) 26 à 14 Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) +70 Matériau Résine thermoplastique ignifuge Autres normes GOST

Assistance technique