Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9684-21 |
66.9684-22 |
66.9684-23 |
66.9684-24 |
66.9684-25 |
66.9684-29 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
5.01 € | 100 | Disponible | 3 jours | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
4.68 € | 100 | Disponible | 3 jours | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
3.93 € | 100 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT II, 20 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Fil | M4 | instructions de montage | MA 507 | Contact électrique du matériau de base | CuZn |
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles