Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9394-20021 |
66.9394-20023 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
20.23 € | 10 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT IV, 8 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 200 | Longueurs de ligne | 100 cm; 150 cm; 200 cm | Isolation en ligne | PVC |
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles