Cordon 4 mm de mesure destinés au montage d`un fusible HPC 150 cm

Cordon 4 mm de mesure destinés au montage d`un fusible HPC 150 cm
  • Remise sur volume
Cordon de mesure extra-souple, à isolation en PVC, équipé des deux côtés d’une fiche MULTILAM Ø 4 mm droite, protégée par un fourreau isolant rigide. Le connecteur porte-fusible en deux parties possède un logement pour fusible HBC 6,3 × 32 mm.Livré sans fusible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9394-15022
66.9394-15023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.16 €

1 Disponible 3 jours

19.16 €

1 Disponible 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT IV, 8 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueur de ligne 150 Longueurs de ligne 100 cm; 150 cm; 200 cm Isolation en ligne PVC
Contact électrique de traitement de surface Ni

Assistance technique