Pointes de touche 4 mm

Pointes de touche 4 mm

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles MULTILAM. La garde de protection à méplat empêche la pointe de rouler sur une surface inclinée et permet d’enficher les pointes de touche très près les unes des autres. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.Livré avec un capuchon de protection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9112-21
66.9112-22
66.9112-23
66.9112-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.28 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

25 Disponible 3 jours

6.28 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 1000 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031

Assistance technique