Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24.0224-21 |
24.0224-22 |
24.0224-23 |
66.9755-20 |
66.9755-21 |
66.9755-22 |
66.9755-23 |
66.9755-24 |
66.9755-25 |
66.9755-27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | Contact électrique du matériau de base | Contact électrique de traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 4 A | - | - | |
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 4 A | - | - | |
12.67 € | 10 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT III, 4 A | - | - | |
6.28 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni | |
6.28 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni | |
6.28 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni | |
6.28 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | CuZn | Ni |
Loading...
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
Contact électrique du matériau de base
Contact électrique de traitement de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles