Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9131-20 |
66.9131-21 |
66.9131-22 |
66.9131-24 |
66.9131-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
4.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
4.11 € | 25 | Disponible | 3 jours | |
3.40 € | 25 | Disponible | 3 jours | |
3.40 € | 25 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 1000 V, CAT IV, 20 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Fil | GEW.12-MUTTER | instructions de montage | MA 506 | Contact électrique du matériau de base | CuZn |
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles