Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
64.9199-21 |
64.9199-22 |
64.9199-23 |
64.9199-24 |
64.9199-25 |
64.9199-26 |
64.9199-27 |
64.9199-29 |
66.9584-21 |
66.9584-22 |
66.9584-23 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | instructions de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 25 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.56 € | 25 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.56 € | 25 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.24 € | 25 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
3.24 € | 25 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
2.57 € | 25 | Disponible | 3 jours | 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A | - | |
5.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 600 V, CAT II, 32 A | MAH 547 | |
5.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 600 V, CAT II, 32 A | MAH 547 | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 600 V, CAT II, 32 A | MAH 547 |
Loading...
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | Diamètre extérieur | 3,9 mm |
---|---|---|---|---|---|
Contact électrique de traitement de surface | Ni |
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
instructions de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles