Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
66.9407-20021 |
66.9407-20022 |
66.9407-20023 |
66.9407-20024 |
66.9407-20025 |
66.9407-20027 |
66.9408-20020 |
66.9408-20021 |
66.9408-20022 |
66.9408-20023 |
66.9408-20024 |
66.9408-20025 |
66.9408-20027 |
66.9408-20028 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Isolation en ligne | Contact électrique de traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
15.87 € | 25 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | PVC | Ni | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | SIL | - | |
17.99 € | 25 | Disponible | 3 jours | SIL | - |
Loading...
Valeurs notées | 600 V, CAT II, 32 A | Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 200 | Longueurs de ligne | 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm |
Configurer
Propriétés de base
Isolation en ligne
Contact électrique de traitement de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles