Cordon de liaison 4 mm 100 cm

Cordon de liaison 4 mm 100 cm
  • Remise sur volume
Cordon de mesure extra-souple à isolation en PVC, équipé des deux côtés d’une fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière. Pour multiples possibilités d’utilisation des fiches creuses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
66.9407-10021
66.9407-10022
66.9407-10023
66.9407-10024
66.9407-10025
66.9407-10027
66.9407-10028
66.9408-10020
66.9408-10021
66.9408-10022
66.9408-10023
66.9408-10024
66.9408-10025
66.9408-10027
66.9408-10028
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Isolation en ligne Contact électrique de traitement de surface

13.75 €

25 Disponible 3 jours PVCNi

13.75 €

25 Disponible 3 jours PVCNi

13.75 €

25 Disponible 3 jours PVCNi

15.87 €

25 Disponible 3 jours PVCNi

11.61 €

1 Disponible 3 jours PVCNi

15.87 €

1 Disponible 3 jours PVCNi

13.75 €

1 Disponible 3 jours PVCNi

12.67 €

25 Disponible 3 jours SIL-

14.81 €

25 Disponible 3 jours SIL-

17.99 €

25 Disponible 3 jours SIL-

14.81 €

25 Disponible 3 jours SIL-

14.81 €

25 Disponible 3 jours SIL-

14.81 €

25 Disponible 3 jours SIL-

12.67 €

1 Disponible 11 jours SIL-

12.67 €

25 Disponible 3 jours SIL-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Valeurs notées 600 V, CAT II, 32 A Diamètre du système de prise 4 mm Accessoire de test IEC EN 61010-031
Longueur de ligne 100 Longueurs de ligne 50 cm; 100 cm; 150 cm; 200 cm

Assistance technique