Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23.0480-21 |
23.0480-22 |
23.0480-23 |
23.5065-22 |
24.0160-21 |
24.0160-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Valeurs notées | instructions de montage | Contact électrique de traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | 20 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 20 A | - | Ni | |
1.65 € | 20 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 20 A | - | Ni | |
1.65 € | 20 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 20 A | - | Ni | |
7.48 € | 50 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | - | Au | |
5.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | MA 115 | Au | |
5.75 € | 25 | Disponible | 3 jours | 1000 V, CAT II, 32 A | MA 115 | Au |
Loading...
Diamètre du système de prise | 4 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 | Contact électrique du matériau de base | CuZn |
---|
Configurer
Propriétés de base
Valeurs notées
instructions de montage
Contact électrique de traitement de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles