Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
28.0039-04521 |
28.0039-04522 |
28.0039-04523 |
28.0039-04524 |
28.0039-04525 |
28.0039-04528 |
28.0039-04529 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
6.07 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
6.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
6.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | |
6.07 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
6.07 € | 10 | Disponible | 29 jours | |
4.45 € | 10 | Disponible | 3 jours | |
6.07 € | 1 | Disponible | 3 jours |
Loading...
Valeurs notées | 30 VAC, 10 A / 60 VDC, 10 A | Diamètre du système de prise | 2 mm | Accessoire de test | IEC EN 61010-031 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de ligne | 045 | Longueurs de ligne | 7,5 cm; 15 cm; 30 cm; 45 cm; 60 cm | Isolation en ligne | PVC |
Contact électrique de traitement de surface | Au |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles