Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FBSD-KL-2X5POL
Plage de tension de fonctionnement DC(V) | ≤ 24 | Courant assigné(A) | 12 | Section de raccordement(mm²) | 0.2-2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection | IP20 | Température ambiante min.(°C) | -5 | Température ambiante max.(°C) | 50 |
Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 70 | Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier | PA | Matériau des broches de contact | Bronze, plaqué or | N° de pièce du fabricant | 525635 |
Poids(g) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Connexion bus, série FBSD, le numéro d'article est le suivant: FBSD-KL-2X5POL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FBSD-KL-2X5POL.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles