Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBA-1-SL-5POL |
FBA-2-M12-5POL |
FBA-2-M12-5POL-RK |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de tension de fonctionnement DC (V) | Courant assigné (A) | Indice de protection | Température ambiante min. (°C) | Couleur du boîtier | Matériau du boîtier | Matériau des broches de contact | Matériau de joint | Interface de bus de terrain | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 4 jours | ≤ 24 | 4 | IP40 | -5 | Noir | PA | Bronze, plaqué or | - | - | - | 525634 | 26 | |||
24.09 € | 1 | 3 jours | ≤ 24 | 4 | IP65 | -5 | Noir | PA | Bronze, plaqué or | - | - | - | 525632 | 28 | |||
47.08 € | 1 | 3 jours | - | - | IP65 | 0 | - | - | - | NBR | Prise mâle et femelle, M12 x 1, 5 broches, codage B | 1 - Faible contrainte de corrosion | 533118 | 80 |
Loading...
Température ambiante max.(°C) | 50 | Température de stockage min.(°C) | -20 | Température de stockage max.(°C) | 70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plage de tension de fonctionnement DC(V)
Courant assigné(A)
Indice de protection
Température ambiante min.(°C)
Couleur du boîtier
Matériau du boîtier
Matériau des broches de contact
Matériau de joint
Interface de bus de terrain
Classe de résistance à la corrosion (CRC)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles