Prise, série NTSD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTSD-GD-9
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
NTSD-WD-9
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du boîtier Matériau des contacts à broches Température ambiante min.
(°C)
Température ambiante max.
(°C)
Température de stockage min.
(°C)
Température de stockage max.
(°C)
Tension de fonctionnement nominale AC
(V)
Couleur du boîtier Type de montage Raccord de câble N° de pièce du fabricant Poids
(g)

24.23 €

1 7 jours PBTLaiton, alliage de cuivre-550-2070≤ 250 V-Avec raccord-unionPg91849325

24.54 €

1 4 jours PA--4085---Noir--538999-

24.23 €

1 3 jours PBTLaiton, alliage de cuivre-550-2070≤ 250 V-Avec raccord-unionPg91852730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Degré de protection IP67 Diamètre de câble approuvé(mm) 6-8

Assistance technique