Prise, série NECU

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NECU-M-B12G5-C2-PB

Référence pièce
NECU-M-B12G5-C2-PB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.52 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Zinc moulé sous pression plaqué nickel. Température ambiante min.(°C) -25 Température ambiante max.(°C) 85
Indice IP IP67 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 0-125 Plage de tension de fonctionnement AC(V) 0-125
Résistance aux surtensions(kV) 1.5 Classe de résistance à la corrosion (CRC) 1 - Ambiance faiblement corrosive N° de pièce du fabricant 1067905

Vous vous trouvez sur la page de Prise, série NECU, le numéro d'article est le suivant: NECU-M-B12G5-C2-PB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NECU-M-B12G5-C2-PB.

Assistance technique