Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FBSD-GD-9 |
FBSD-GD-9-5POL |
FBSD-GD-13.5 |
FBSD-WD-9 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau des contacts à broches | Tension de fonctionnement nominale DC (V) | Tension de fonctionnement nominale AC (V) | Diamètre de câble approuvé (mm) | Résistance aux surtensions (kV) | Raccord de câble | N° de pièce du fabricant | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.51 € | 1 | 4 jours | Bronze, bronze blanc, revêtu | ≤ 250 | ≤ 250 V | 8-9.5 | 2.5 | Pg9 | 18495 | 29 | |||
17.38 € | 1 | 3 jours | Bronze, nickelé et doré | ≤ 60 | ≤ 60 V | 6-8 | 1.5 | Pg9 | 18324 | 33 | |||
15.51 € | 1 | 4 jours | Bronze, bronze blanc, revêtu | ≤ 250 | ≤ 250 V | 10-12 | 2.5 | Pg13.5 | 18496 | 40 | |||
19.63 € | 1 | 4 jours | Bronze, bronze blanc, revêtu | ≤ 250 | ≤ 250 V | 6-8 | 2.5 | Pg9 | 18525 | 30 |
Loading...
Matériau du boîtier | Renforcé PA | Température ambiante min.(°C) | -40 | Température ambiante max.(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP67 | Classe de résistance à la corrosion (CRC) | 1 - Faible contrainte de corrosion | Electricité nominal à 40°C(A) | 4 |
Couleur du boîtier | Noir | Type de montage | Avec raccord-union |
Configurer
Propriétés de base
Matériau des contacts à broches
Tension de fonctionnement nominale DC(V)
Tension de fonctionnement nominale AC(V)
Diamètre de câble approuvé(mm)
Résistance aux surtensions(kV)
Raccord de câble
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles