Câble de codeur, série NEBM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NEBM-M12G8-E-10-LE8

Référence pièce
NEBM-M12G8-E-10-LE8
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de câble Matériau de gaine de câble TPE-U(PUR) Longueur de câble(m) 10
Diamètre de câble(mm) 6.8 Section de conducteur(mm²) 0.14 Extrémités de fil Manchon d’extrémité de câble
Couleur Gris Indice de protection IP65 Plage de tension de fonctionnement DC(V) 0-30
Plage de tension de fonctionnement AC(V) 0-30 Température ambiante min.(°C) -40 Température ambiante max.(°C) 80
Réf. pièce fabricant 1451590

Vous vous trouvez sur la page de Câble de codeur, série NEBM, le numéro d'article est le suivant: NEBM-M12G8-E-10-LE8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NEBM-M12G8-E-10-LE8.

Assistance technique