Déclencheur shunt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-PKZ0(24V50HZ)
A-PKZ0(24V60HZ)
A-PKZ0(24VDC)
A-PKZ0(110V50HZ)
A-PKZ0(110VDC)
A-PKZ0(120V60HZ)
A-PKZ0(208V60HZ)
A-PKZ0(220V50HZ)
A-PKZ0(230V50HZ)
A-PKZ0(240V50HZ)
A-PKZ0(240V60HZ)
A-PKZ0(400V50HZ)
A-PKZ0(415V50HZ)
A-PKZ0(440V60HZ)
A-PKZ0(480V60HZ)
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Type de tension pour l'actionnement
-

41.05 €

2 5 jours 24|240|00|0AC

41.05 €

2 37 jours 0|024|240|0AC
-

51.93 €

2 3 jours 0|00|024|24DC
-

41.05 €

2 5 jours 110|1100|00|0AC
-

51.93 €

2 19 jours 0|00|0110|110DC
-

41.05 €

2 21 jours 0|0120|1200|0AC
-

41.05 €

2 37 jours 0|0208|2080|0AC
-

41.05 €

2 5 jours 220|2200|00|0AC
-

41.05 €

2 3 jours 230|2300|00|0AC
-

41.05 €

2 5 jours 240|2400|00|0AC
-

41.05 €

2 14 jours 0|0240|2400|0AC
-

41.05 €

2 3 jours 400|4000|00|0AC
-

41.05 €

2 19 jours 415|4150|00|0AC
-

41.05 €

2 19 jours 0|0440|4400|0AC
-

41.05 €

2 6 jours 0|0480|4800|0AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour interrupteur hors charge Non Convient pour relais de surcharge Non Type de raccordement électrique Connexion à vis
Convient pour interrupteur de sécurité moteur Oui Convient pour disjoncteur de puissance Non Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané(A) 0
Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage(A) 0

Assistance technique