Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 139.55 € | 1 | 37 jours | 12|12 | 12|12 | 12|12 | AC/DC | ||
- | 139.55 € | 1 | 4 jours | 24|24 | 24|24 | 24|24 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 37 jours | 48|48 | 48|48 | 48|48 | AC/DC | |||
139.55 € | 1 | 37 jours | 60|60 | 60|60 | 60|60 | AC/DC | |||
- | 139.55 € | 1 | 28 jours | 110|130 | 110|130 | 110|130 | AC/DC | ||
- | 139.55 € | 1 | 4 jours | 208|250 | 208|250 | 208|250 | AC/DC | ||
139.55 € | 1 | 35 jours | 380|440 | 380|440 | 380|440 | AC/DC | |||
- | 132.93 € | 1 | 28 jours | 12|12 | 12|12 | 12|12 | AC/DC | ||
- | 132.93 € | 1 | 4 jours | 24|24 | 24|24 | 24|24 | AC/DC | ||
132.93 € | 1 | 37 jours | 110|130 | 110|130 | 110|130 | AC/DC | |||
- | 132.93 € | 1 | 35 jours | 208|250 | 208|250 | 208|250 | AC/DC | ||
- | 132.93 € | 1 | 37 jours | 380|440 | 380|440 | 380|440 | AC/DC | ||
- | 287.46 € | 1 | 37 jours | 12|12 | 12|12 | 12|12 | AC/DC | ||
- | 287.46 € | 1 | 4 jours | 24|24 | 24|24 | 24|24 | AC/DC | ||
287.46 € | 1 | 28 jours | 48|48 | 48|48 | 48|48 | AC/DC | |||
- | 287.46 € | 1 | 28 jours | 60|60 | 60|60 | 60|60 | AC/DC | ||
- | 287.46 € | 1 | 35 jours | 110|130 | 110|130 | 110|130 | AC/DC | ||
- | 287.46 € | 1 | 4 jours | 208|250 | 208|250 | 208|250 | AC/DC | ||
287.46 € | 1 | 37 jours | 380|440 | 380|440 | 380|440 | AC/DC | |||
- | 299.75 € | 1 | 35 jours | 230|230 | 230|230 | 0|0 | AC |
Loading...
Convient pour interrupteur hors charge | Oui | Convient pour relais de surcharge | Non | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
---|---|---|---|---|---|
Convient pour interrupteur de sécurité moteur | Non | Convient pour disjoncteur de puissance | Oui | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 1 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 0 | Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané(A) | 0 |
Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage(A) | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles