Déclencheur shunt, pour condensateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NZM-XCM

Référence pièce
NZM-XCM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

330.16 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour interrupteur hors charge Oui Convient pour relais de surcharge Non Type de raccordement électrique Connexion à vis
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC(V) 230|230 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC(V) 230|230 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 0|0
Convient pour interrupteur de sécurité moteur Non Convient pour disjoncteur de puissance Oui Type de tension pour l'actionnement DC
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0
Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané(A) 0 Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage(A) 0

Vous vous trouvez sur la page de Déclencheur shunt, pour condensateur, le numéro d'article est le suivant: NZM-XCM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NZM-XCM.

Assistance technique