Déclencheur shunt, jusqu'à 40 / 63 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAZ-XAA-C-12-110VAC
FAZ-XAA-C-110-415VAC
FAZ-XAA-NA12-110VAC
FAZ-XAA-NA110-415VAC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Type de tension pour l'actionnement

56.77 €

1 28 jours 110AC

56.77 €

1 6 jours 110AC

56.77 €

1 14 jours 110AC/DC

56.77 €

1 23 jours 415AC/DC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour un nombre maximal de pôles unité de contact principal (total) 1 Attaché à la livraison Non Largeur de montage, démontage (TE) 1
Courant nominal de l'interrupteur général(A) 0 Nombre de commutateurs de signal de défaut 0 Montage de l'appareil Disjoncteur miniature (MCB)
Équipement en option Déclencheur shunt (pour disjoncteur de puissance) Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 1 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0 Avec test automatique pour la fonction de fuite à la terre Non Convient pour l'unité de contact principal à courant maximal(A) 0

Assistance technique