Déclencheur shunt

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NZM1-XA12AC/DC
NZM1-XA24AC/DC
NZM1-XA48AC/DC
NZM1-XA60AC/DC
NZM1-XA110-130AC/DC
NZM1-XA208-250AC/DC
NZM1-XA380-440AC/DC
NZM1-XA480-525AC/DC
NZM1-XAL12AC/DC
NZM1-XAL24AC/DC
NZM1-XAL110-130AC/DC
NZM1-XAL208-250AC/DC
NZM1-XAL380-440AC/DC
NZM1-XAL480-525AC/DC
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60 HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
-

114.09 €

1 28 jours 12|1212|1212|12
-

114.09 €

1 18 jours 24|2424|2412|24
-

114.09 €

1 28 jours 48|4848|4848|48
-

114.09 €

1 37 jours 60|6060|6060|60
-

114.09 €

1 21 jours 110|130110|130110|130

114.09 €

1 17 jours 208|250208|250208|250
-

114.09 €

1 4 jours 380|440380|440380|440

108.41 €

1 35 jours 480|525480|52524|525

107.47 €

1 37 jours 12|1212|1212|12

107.47 €

1 4 jours 24|2424|2424|24
-

107.47 €

1 35 jours 110|130110|130110|130
-

107.47 €

1 20 jours 208|250208|250208|250
-

107.47 €

1 35 jours 380|440380|440380|440
-

103.69 €

1 37 jours 480|525480|52524|525

Loading...

  1. 1

Informations de base

Convient pour interrupteur hors charge Oui Convient pour relais de surcharge Non Type de raccordement électrique Connexion à vis
Convient pour interrupteur de sécurité moteur Non Convient pour disjoncteur de puissance Oui Type de tension pour l'actionnement AC/DC
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0
Plage de réglage de la valeur finale déclencheur de court-circuit instantané(A) 0 Valeur initiale du déclencheur instantané sur court-circuit - plage de réglage(A) 0

Assistance technique