Disjoncteur de transformateur de tension

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RV16111AG14

Référence pièce
3RV16111AG14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

296.92 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Dimensions, hauteur(mm) 90 Largeur de la dimension(mm) 45
Dimension de profondeur(mm) 75 Gamme de réglage (intensité de courant) 1,4 A (max.) Charge de courant(A) 1.4
Température min.(°C) -20 Température max.(°C) +60 Tension de commutation (max.)(V AC) 400
Taille de profilé S00 Indice IP IP20 Connexion (composants) Vis
Type de contact 1 inverseur Type de montage (relais) Rail DIN

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur de transformateur de tension, le numéro d'article est le suivant: 3RV16111AG14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV16111AG14.

Assistance technique