Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8MR21224A |
8MR21224AB |
8MR21224AC |
8MR21224B |
8MR21228AA |
8MR21228B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension de service (plage) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Alimentation (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
196.75 € | 1 | Disponible | 17 jours | 230 V AC | 182 | 250 | |
218.63 € | 1 | Disponible | 17 jours | 24 V DC | 182 | 250 | |
218.63 € | 1 | Disponible | Devis | 48 V DC | 182 | 250 | |
196.75 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 V AC | 182 | 250 | |
240.48 € | 1 | Disponible | 17 jours | 48 V DC | 222 | 400 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 17 jours | 120 V AC | 220 | 400 |
Loading...
Type de produit | Chauffage | Dimension du produit (longueur)(mm) | 85 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Tension de service (plage)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Alimentation(W)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles