Tension d'alimentation de commande du convertisseur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RF2900-0EA18

Référence pièce
3RF2900-0EA18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.13 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimensions, hauteur(mm) 83.5 Largeur de la dimension(mm) 22.5 Dimension de profondeur(mm) 38
Electricité de contrôle (max.)(mA) 25 Plage de tension de contrôle 24 -24 V DC, 24 -24 V AC Fréquence(Hz) 50/60
Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +60 Indice IP IP20
Connexion (composants) Bornes à vis

Vous vous trouvez sur la page de Tension d'alimentation de commande du convertisseur, le numéro d'article est le suivant: 3RF2900-0EA18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RF2900-0EA18.

Assistance technique