Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU10004WS100AA0
Type | Commutateur à clé | Shape | Rond | Mounting Hole | ø 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension vertical(mm) | 29.5 | Dimension width(mm) | 29.5 | Durabilité | 100000 |
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 | Taille du produit (diam.)(mm) | 29.5 |
Angle de commutation(°) | 3 x 45 | Indice IP | IP65 | Couleur de la coque/du bouton | Noir |
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Matériau | Plastique |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur à clé, le numéro d'article est le suivant: 3SU10004WS100AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU10004WS100AA0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles