Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1102-6AA30-1AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1102-6AA30-1AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Matériau du corps | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Indice IP | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Témoin, le numéro d'article est le suivant: 3SU1102-6AA30-1AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1102-6AA30-1AA0.
Configurer
Propriétés de base
Light Source
Dimension depth(mm)
Tension de fonctionnement(V)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Mounting Hole Size
Shape
Color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Matériau du corps
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (diam.)(mm)
Indice IP
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SB22246BC06 |
3SU1001-6AA20-0AA0 |
3SU1001-6AA30-0AA0 |
3SU1102-6AA40-1AA0 |
3SU1102-6AA60-1AA0 |
3SU11026AA203AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Matériau du corps | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Indice IP | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | Ø16 | Rond | Rouge | - | 9 | 19 | 50 | Plastique | -25 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Vis, LED externe | ||
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Jaune | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
28.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Vert | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
28.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | 24 | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | ||
- | 26.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 40 | 30 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort |