Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU11566AA503AA0
Référence pièce
|
---|
3SU11566AA503AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Matériau du corps | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Indice IP | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rond | Bleu | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69 | - | Borne à ressort |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Témoin, le numéro d'article est le suivant: 3SU11566AA503AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU11566AA503AA0.
Configurer
Propriétés de base
Light Source
Dimension depth(mm)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Mounting Hole Size
Shape
Color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Matériau du corps
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Indice IP
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SB20016CH06 |
3SB22246BC06 |
3SU1001-6AA20-0AA0 |
3SU11566AA603AA0 |
3SU11566AA701AA0 |
3SU11566AA703AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Matériau du corps | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Indice IP | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.03 € | 1 | Disponible | 18 jours | Ø16 | Rond | Transparent | - | 9 | 19 | 50 | Plastique | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | Ø16 | Rond | Rouge | - | 9 | 19 | 50 | Plastique | -25 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP65 | - | - | |
6.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Rouge | - | 29.5 | 29.5 | - | Plastique | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Vis, LED externe | ||
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort | |
- | 35.36 € | 1 | Disponible | 27 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rond | Transparent | - | 40 | 30 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à ressort |