Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU1051-6AA60-0AA0 |
3SU1152-6AA60-1AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole Size | Shape | Color | Light Source | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Matériau du corps | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de fonctionnement (V AC) | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Indice IP | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | - | ||
30.00 € | 1 | Disponible | 12 jours | Ø22 | Rond | Blanc | - | 29.5 | 29.5 | - | Métal | -25 | +70 | - | - | 29.45 | - | - | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Borne à vis |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Light Source
Dimension depth(mm)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de fonctionnement(V AC)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Mounting Hole Size
Shape
Color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Matériau du corps
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (diam.)(mm)
Indice IP
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles