Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RS18001AP00 |
3RS18001BP00 |
3RS18001BW00 |
3RS18001HP01 |
3RS18002BP00 |
3RS18002HP01 |
3RS18002HW00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Type de contact | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 28 jours | 83 | 1 inverseur | Vis | |
91.49 € | 1 | Disponible | 28 jours | 92 | 2 inverseurs | Vis | |
114.37 € | 1 | Disponible | 28 jours | 92 | 2 inverseurs | Vis | |
125.27 € | 1 | Disponible | 28 jours | 102 | 3 inverseurs | Vis | |
91.49 € | 1 | Disponible | 28 jours | 94 | 2 inverseurs | Connecteur à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 28 jours | 103 | 3 inverseurs | Connecteur à ressort | |
130.71 € | 1 | Disponible | 28 jours | 103 | 3 inverseurs | Connecteur à ressort |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +60 | Taille du produit (profondeur)(mm) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 22.5 | Quantité(pc) | 1 | Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Type de contact
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles