Câble de données

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6XV18502HH10

Référence pièce
6XV18502HH10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.04 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number Of Cores(Core) 4 Finished outer diameter(mm) 0.98 Sheath (outer coating) color Vert
Insulation body materials Polyéthylène (PE) Plage de températures min. (installation fixe)(°C) -40 Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +70
Plage de températures min. (installation flexible)(°C) -40 Plage de températures max. (installation flexible)(°C) +70 Caractéristiques de câble Retardateur de flamme

Vous vous trouvez sur la page de Câble de données, le numéro d'article est le suivant: 6XV18502HH10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6XV18502HH10.

Assistance technique