Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RF2150-1AA24
Référence pièce
|
---|
3RF2150-1AA24 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Electricité de contrôle (max.) (mA) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (max.) (A) | Fréquence (Hz) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V AC) | Electricité de surtension (max.) (A) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de commutation (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Relais à semiconducteur, le numéro d'article est le suivant: 3RF2150-1AA24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RF2150-1AA24.
Configurer
Propriétés de base
Fréquence(Hz)
Tension de fonctionnement(V AC)
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Electricité de contrôle (max.)(mA)
Plage de tension de contrôle
Charge de courant (max.)(A)
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Electricité de surtension (max.)(A)
Tension de commutation (min.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Type de contact
Connexion (composants)
Type de commutation (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3RF2020-1AA45 |
3RF2030-1AA22 |
3RF2030-1AA24 |
3RF2150-1AA26 |
3RF2150-1AA45 |
3RF2150-1AG04 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Electricité de contrôle (max.) (mA) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (max.) (A) | Fréquence (Hz) | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Tension de fonctionnement (V AC) | Electricité de surtension (max.) (A) | Tension de commutation (min.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Connexion (composants) | Type de commutation (relais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | 45 | 48 | 15 | 4 - 30 V DC | 20 | - | -25 | +60 | - | 200 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro | ||
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 24 | 230 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro | ||
78.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 58 | 45 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 30 | - | -25 | +60 | - | 300 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 110 - 230 V AC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro | ||
80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 22.5 | 48 | 50 | 4 - 30 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 1200 | 48 | 600 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro | ||
76.24 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 22.5 | 48 | 15 | 15 - 24 V DC | 50 | - | -25 | +60 | - | 600 | 48 | 460 | IP20 | 1 fabricant | Bornes à vis | Passage à zéro |