Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU10003EA100AA0 |
3SU10003EC100AA0 |
3SU10503EA100AA0 |
3SU10503EC100AA0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonctions (interrupteurs) | |
---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | Verrouillage | |
22.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | momentané | |
25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | Verrouillage | |
25.55 € | 1 | Disponible | 4 jours | momentané |
Loading...
Type | Interrupteur à bascule | Mounting Hole | ø 22.3 | Dimension vertical(mm) | 22.3 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension width(mm) | 29.45 | Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
Profondeur d'évidement(mm) | 26.3 | Indice IP | IP66, IP67, IP69/IP69K | Couleur de la coque/du bouton | Noir |
Type d'éclairage | Aucun | Matériau | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Fonctions (interrupteurs)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles