Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU10622DL100AA0 |
3SU10622DM100AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'opération | Type d'ampoule | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | φ30.5 | 22.1 | 38 | 32.1 | 300000 | - | 38 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bascule | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | φ30.5 | 22.1 | 38 | 32.1 | 300000 | - | 38 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bascule | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Shape
Durée de vie électrique
Tension de commutation(V)
Position de l'interrupteur
Type d'ampoule
Connexion (composants)
Type de contact
Fonctions (interrupteurs)
Couleur de la lumière
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durabilité
Taille du produit (diam.)(mm)
Angle de commutation(°)
Indice IP
Type d'opération
Couleur de la coque/du bouton
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles