Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1052-2BF60-0AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1052-2BF60-0AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'opération | Type d'ampoule | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | - | - | Noir, blanc | Contact externe, LED externe | - | verrou | - | Éclairage ponctuel | Symbole de flèche | Anneau avant (acier), brillant | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sélecteur, illuminable, le numéro d'article est le suivant: 3SU1052-2BF60-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1052-2BF60-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimension depth(mm)
Durée de vie électrique
Taille du produit (diam.)(mm)
Tension de commutation(V)
Type d'opération
Type d'ampoule
Type de contact
Couleur de la lumière
Type (divers.)
Shape
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Angle de commutation(°)
Indice IP
Position de l'interrupteur
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU1002-2BM60-0AA0 |
3SU10022AF200AA0 |
3SU10022AF600AA0 |
3SU1052-2BL60-0AA0 |
3SU1052-2BM60-0AA0 |
3SU10522BC100AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'opération | Type d'ampoule | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | - | Noir, blanc | Contact externe, LED externe | - | momentané | Blanc | Symbole de flèche | Symbole de flèche | Anneau avant (PVC) | - | ||
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bouton | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation | |
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bouton | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | - | Noir, blanc | Contact externe, LED externe | - | verrou | - | Éclairage ponctuel | Symbole de flèche | Anneau avant (acier), brillant | - | ||
20.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 300000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | - | Noir, blanc | Contact externe, LED externe | - | momentané | - | Éclairage ponctuel | Symbole de flèche | Anneau avant (acier), brillant | - | ||
- | 20.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | ø 22.3 | 28.8 | 32.3 | 25.4 | 1000000 | - | 32.3 | 1 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bascule | - | Noir | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation |