Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1100-2BL60-1NA0
Référence pièce
|
---|
3SU1100-2BL60-1NA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'opération | Type d'ampoule | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 2 x 45 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | LED (monochrome) | Noir, blanc | Vis, LED externe | 2 fabricants | verrou | Blanc | Éclairage ponctuel | Symbole de flèche | Anneau avant (PVC) | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Sélecteur, illuminable, le numéro d'article est le suivant: 3SU1100-2BL60-1NA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1100-2BL60-1NA0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimension depth(mm)
Taille du produit (diam.)(mm)
Type d'opération
Type (divers.)
Shape
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Durée de vie électrique
Angle de commutation(°)
Tension de commutation(V)
Indice IP
Position de l'interrupteur
Type d'ampoule
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Type de contact
Fonctions (interrupteurs)
Couleur de la lumière
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU1002-2BL60-0AA0 |
3SU1002-2BM60-0AA0 |
3SU10022AF200AA0 |
3SU10022AF600AA0 |
3SU1100-2BM60-1NA0 |
3SU1150-2BF60-1BA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'opération | Type d'ampoule | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66/IP67/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | - | Noir, blanc | LED externe | - | verrou | Blanc | Symbole de flèche | Symbole de flèche | Anneau avant (PVC) | - | ||
18.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 32.3 | 32.3 | - | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | - | Noir, blanc | Contact externe, LED externe | - | momentané | Blanc | Symbole de flèche | Symbole de flèche | Anneau avant (PVC) | - | ||
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bouton | - | Rouge | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation | |
- | 19.16 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Autre] Bouton | [Autre] Bouton | ø 22.3 | 28.8 | 29.5 | 25.4 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Bouton | - | Blanc | - | - | - | - | - | - | - | Elément de commande/signalisation | |
43.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 2 x 45 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | LED (monochrome) | Noir, blanc | Vis, LED externe | 2 fabricants | momentané | Blanc | Éclairage ponctuel | Symbole de flèche | Anneau avant (PVC) | - | ||
38.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | [Autre] Commutateur rotatif | Rond | Ø22 | - | - | - | - | - | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | - | LED (monochrome) | Noir, blanc | Vis | 1 fabricant | verrou | Blanc | Éclairage ponctuel | Aucun | Anneau avant (acier), brillant | - |