Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1100-2BM60-1NA0
Référence pièce
|
---|
3SU1100-2BM60-1NA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Type d'opération | Type d'ampoule | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Couleur de la lumière | Type d'éclairage | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | [Autre] Bouton | Rond | Ø22 | 40 | 32.3 | - | 1000000 | 10000000 | - | 2 x 45 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | - | LED (monochrome) | Noir, blanc | Vis, LED externe | 2 fabricants | momentané | Blanc | Éclairage ponctuel | Symbole de flèche | Anneau avant (PVC) | - |
Loading...
Température min.(°C) | -25 | Température max.(°C) | +70 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Dimension depth(mm)
Taille du produit (diam.)(mm)
Type d'opération
Type (divers.)
Shape
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Durée de vie électrique
Angle de commutation(°)
Tension de commutation(V)
Indice IP
Position de l'interrupteur
Type d'ampoule
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Type de contact
Fonctions (interrupteurs)
Couleur de la lumière
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles