Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SB20002DC01
Référence pièce
|
---|
3SB20002DC01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Indice IP | Type d'opération | Couleur de la coque/du bouton | Compatible avec (détails) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 18 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Bascule | Rouge | - | Appareil unique rond |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sélecteur, le numéro d'article est le suivant: 3SB20002DC01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SB20002DC01.
Configurer
Propriétés de base
Type
Compatible avec (détails)
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (diam.)(mm)
Angle de commutation(°)
Indice IP
Type d'opération
Couleur de la coque/du bouton
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SB20002AG01 |
3SB20002BB01 |
3SB20002BC01 |
3SB20002DE01 |
3SB20002DG01 |
3SB20002EB01 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Indice IP | Type d'opération | Couleur de la coque/du bouton | Compatible avec (détails) | Type (divers.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 17 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 62 | IP65 | Bascule | Blanc | - | Appareil unique rond | |
23.41 € | 1 | Disponible | 17 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Bascule | Noir | - | Appareil unique rond | |
23.41 € | 1 | Disponible | 18 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 1 x 50 | IP65 | Bascule | Rouge | - | Appareil unique rond | |
26.77 € | 1 | Disponible | 17 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Bascule | Vert | - | Appareil unique rond | |
26.77 € | 1 | Disponible | 17 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 62 | IP65 | Bascule | Blanc | - | Appareil unique rond | |
25.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | [Autre] Bouton | Ø16 | 17 | 19 | 50 | 300000 | -25 | +70 | 19 | 2 x 50 | IP65 | Bascule | Noir | - | Appareil unique rond |