Commutateur à clé RONIS

Commutateur à clé RONIS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SU1000-4BC01-0AA0
3SU1000-4BF11-0AA0
3SU1000-4BL11-0AA0
3SU10004BF010AA0
3SU10004BF210AA0
3SU10004BL010AA0
3SU10004BL210AA0
3SU10004BL310AA0
3SU10004BL410AA0
3SU10004BL510AA0
3SU10004BM010AA0
3SU10004BN010AA0
3SU10004BN210AA0
3SU10004BN510AA0
3SU10004BP010AA0
3SU10004BP310AA0
3SU10004BP610AA0
3SU10004CC010AA0
3SU10004CF010AA0
3SU10004CF110AA0
3SU10004CL010AA0
3SU10004CL110AA0
3SU10004DF110AA0
3SU1050-4BF11-0AA0
3SU1050-4BL11-0AA0
3SU10504BC010AA0
3SU10504BF010AA0
3SU10504BL010AA0
3SU10504BL210AA0
3SU10504BL310AA0
3SU10504BL410AA0
3SU10504BL510AA0
3SU10504BM010AA0
3SU10504BN010AA0
3SU10504BN210AA0
3SU10504BP010AA0
3SU10504BP610AA0
3SU10504CF010AA0
3SU10504CF110AA0
3SU10504CF210AA0
3SU10504CM010AA0
3SU10504DF110AA0
3SU10504DL110AA0
3SU10604LC010AA0
3SU10604LF110AA0
3SU10604LF210AA0
3SU10604LL110AA0
3SU1100-4BF11-1BA0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Hole Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Durabilité Durée de vie électrique Taille du produit (diam.)
(mm)
Angle de commutation
(°)
Tension de commutation
(V)
Indice IP Position de l'interrupteur Couleur de la coque/du bouton Connexion (composants) Type de contact Fonctions (interrupteurs) Position de retrait de la clé Type d'éclairage Matériau Motif imprimé Fonctions de commutateur Type (divers.) Mécanisme de verrouillage

25.76 €

1 9 jours Ø2229.529.51000000--1 x 45-IP66/IP67/IP69K1 x marche/(arrêt)NoirContact externe-momentanéArrêtAucun-AucunAnneau avant (PVC)--

29.12 €

1 3 jours Ø2229.529.51000000--1 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K1 x marche/(arrêt)NoirContact externe-verrouArrêt/MarcheAucun-AucunAnneau avant (PVC)--

29.12 €

1 9 jours Ø2229.529.51000000--2 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K1 x Marche/Arrêt/(Marche)NoirContact externe-verrouMarche/Arrêt/MarcheAucun-AucunAnneau avant (PVC)--
-

26.88 €

1 3 jours ø 22.329.529.51000000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

25.76 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

30.00 €

1 10 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

26.88 €

1 11 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

30.00 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

30.00 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

26.88 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

25.76 €

1 10 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--momentané--Plastique, métal----
-

28.93 €

1 10 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--Verrou/0/momentané--Plastique, métal----
-

29.12 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--Verrou/0/momentané--Plastique, métal----
-

26.88 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--Verrou/0/momentané--Plastique, métal----
-

28.93 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--Verrou/0/momentané--Plastique, métal----
-

29.12 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--Verrou/0/momentané--Plastique, métal----
-

28.93 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--Verrou/0/momentané--Plastique, métal----
-

29.12 €

1 11 jours ø 22.329.529.51000000-29.51 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--momentané--Plastique, métal----
-

29.12 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

29.12 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

30.00 €

1 11 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

26.88 €

1 9 jours ø 22.329.529.51000000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----
-

29.12 €

1 11 jours ø 22.329.529.51000000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Noir, argent--verrou--Plastique, métal----

31.07 €

1 9 jours Ø22-----1 x 90---NoirContact externe-verrouArrêt/MarcheAucun-AucunAnneau avant (acier), brillantSerrure RONIS, numéro de Verrou SB 30Clé

33.21 €

1 9 jours Ø22-----2 x 45---NoirContact externe-verrouMarche/Arrêt/MarcheAucun-AucunAnneau avant (acier), brillantSerrure RONIS, numéro de Verrou SB 30Clé
-

29.12 €

1 9 jours ø 22.329.529.5300000-29.51 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--momentané--Métal----
-

34.28 €

1 Disponible 9 jours ø 22.329.529.5300000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

33.21 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

33.21 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

33.21 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

33.21 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

30.24 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

29.12 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--momentané--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--Verrou/0/momentané--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--Verrou/0/momentané--Métal----
-

31.36 €

1 12 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--Verrou/0/momentané--Métal----
-

29.12 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--Verrou/0/momentané--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--momentané--Métal----
-

31.36 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.51 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

33.60 €

1 11 jours ø 22.329.529.5300000-29.52 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Argenté--verrou--Métal----
-

67.21 €

1 11 jours φ30.544.838300000-381 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Gris sable, argent--momentané--Métal----
-

67.21 €

1 9 jours φ30.544.838300000-381 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Gris sable, argent--verrou--Métal----
-

67.21 €

1 9 jours φ30.544.838300000-381 x 90-IP66, IP67, IP69/IP69K-Gris sable, argent--verrou--Métal----
-

69.45 €

1 11 jours φ30.544.838300000-382 x 45-IP66, IP67, IP69/IP69K-Gris sable, argent--verrou--Métal----

40.72 €

1 Disponible 3 jours Ø22403010000001000 0000-1 x 90500IP66, IP67, IP69/IP69K1 x marche/(arrêt)Noir, grisContact externe1 fabricantverrouArrêt/MarcheAucun-AucunAnneau avant (PVC)-Clé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Commutateur à clé Shape Rond Température min.(°C) -25
Température max.(°C) +70

Assistance technique