Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1050-4BF11-0AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1050-4BF11-0AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | Ø22 | - | - | - | - | - | 1 x 90 | - | - | - | Noir | Contact externe | - | verrou | Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (acier), brillant | Serrure RONIS, numéro de Verrou SB 30 | Clé |
Loading...
Type | Commutateur à clé | Shape | Rond | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur à clé RONIS, le numéro d'article est le suivant: 3SU1050-4BF11-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1050-4BF11-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Durée de vie électrique
Taille du produit (diam.)(mm)
Tension de commutation(V)
Indice IP
Position de l'interrupteur
Type de contact
Matériau
Mounting Hole
Angle de commutation(°)
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Position de retrait de la clé
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU10004BF010AA0 |
3SU10004BF210AA0 |
3SU10004BL010AA0 |
3SU1050-4BL11-0AA0 |
3SU10504BC010AA0 |
3SU10504BF010AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
45.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | Ø22 | - | - | - | - | - | 2 x 45 | - | - | - | Noir | Contact externe | - | verrou | Marche/Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (acier), brillant | Serrure RONIS, numéro de Verrou SB 30 | Clé | ||
- | 45.52 € | 1 | Disponible | 10 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | - | momentané | - | - | Métal | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 300000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Argenté | - | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - |