Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU10604LL110AA0
Référence pièce
|
---|
3SU10604LL110AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | φ30.5 | 44.8 | 38 | 300000 | - | 38 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Gris sable, argent | - | - | verrou | - | - | Métal | - | - | - | - |
Loading...
Type | Commutateur à clé | Shape | Rond | Température min.(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +70 |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur à clé RONIS, le numéro d'article est le suivant: 3SU10604LL110AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU10604LL110AA0.
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie électrique
Tension de commutation(V)
Position de l'interrupteur
Connexion (composants)
Type de contact
Position de retrait de la clé
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Taille du produit (diam.)(mm)
Angle de commutation(°)
Indice IP
Couleur de la coque/du bouton
Fonctions (interrupteurs)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU1000-4BF11-0AA0 |
3SU1000-4BL11-0AA0 |
3SU10004BF010AA0 |
3SU10004BF210AA0 |
3SU10004BL010AA0 |
3SU1100-4BF11-1BA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Durée de vie électrique | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Type de contact | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | Noir | Contact externe | - | verrou | Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 10 jours | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | - | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | Noir | Contact externe | - | verrou | Marche/Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 1 x 90 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | - | 29.5 | 2 x 45 | - | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Ø22 | 40 | 30 | 1000000 | 1000 0000 | - | 1 x 90 | 500 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | Noir, gris | Contact externe | 1 fabricant | verrou | Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Clé |