Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SU10005BN010AA0 |
3SU10005BN210AA0 |
3SU10005BN510AA0 |
3SU10005BP010AA0 |
3SU10005BP310AA0 |
3SU10005BP610AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | Verrou/0/momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - |
Loading...
Type | Commutateur à clé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Position de l'interrupteur
Connexion (composants)
Position de retrait de la clé
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Shape
Mounting Hole
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (diam.)(mm)
Angle de commutation(°)
Indice IP
Couleur de la coque/du bouton
Fonctions (interrupteurs)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles