Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3SU1000-5BL11-0AA0
Référence pièce
|
---|
3SU1000-5BL11-0AA0 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | - | Ø22 | - | - | - | - | - | - | 2 x 45 | - | 1 x Marche/Arrêt/(Marche) | Noir | Contact externe | verrou | Marche/Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - |
Loading...
Type | Commutateur à clé |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur à clé CES, le numéro d'article est le suivant: 3SU1000-5BL11-0AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU1000-5BL11-0AA0.
Configurer
Propriétés de base
Shape
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Température min.(°C)
Température max.(°C)
Taille du produit (diam.)(mm)
Indice IP
Matériau
Type (divers.)
Mécanisme de verrouillage
Mounting Hole
Angle de commutation(°)
Position de l'interrupteur
Couleur de la coque/du bouton
Connexion (composants)
Fonctions (interrupteurs)
Position de retrait de la clé
Type d'éclairage
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
3SU1000-5BF01-0AA0 |
3SU1000-5BF11-0AA0 |
3SU10005BC010AA0 |
3SU10005BF210AA0 |
3SU10005BL010AA0 |
3SU10005BL210AA0 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Shape | Mounting Hole | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Température min. (°C) | Température max. (°C) | Taille du produit (diam.) (mm) | Angle de commutation (°) | Indice IP | Position de l'interrupteur | Couleur de la coque/du bouton | Connexion (composants) | Fonctions (interrupteurs) | Position de retrait de la clé | Type d'éclairage | Matériau | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Type (divers.) | Mécanisme de verrouillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +85 | - | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | Noir | Contact externe | verrou | Arrêt/- | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
106.75 € | 1 | Disponible | 10 jours | Rond | Ø22 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | - | 1 x 50 | IP66, IP67, IP69/IP69K | 1 x marche/(arrêt) | Noir | Contact externe | verrou | Arrêt/Marche | Aucun | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | - | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | momentané | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 1 x 90 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | Rond | ø 22.3 | 29.5 | 29.5 | 1000000 | -25 | +70 | 29.5 | 2 x 45 | IP66, IP67, IP69/IP69K | - | Noir, argent | - | verrou | - | - | Plastique, métal | - | - | - | - |