Sélecteur illuminable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SU10502AS600AA0

Référence pièce
3SU10502AS600AA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.07 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton Shape Bouton Mounting Hole ø 22.3
Dimension vertical(mm) 28.8 Dimension width(mm) 29.5 Dimension depth(mm) 29.4
Durabilité 300000 Température min.(°C) -25 Température max.(°C) +70
Taille du produit (diam.)(mm) 29.5 Angle de commutation(°) 2 x 360 Indice IP IP66, IP67, IP69/IP69K
Type d'opération Bouton Couleur de la coque/du bouton Blanc Type (divers.) Elément de commande/signalisation

Vous vous trouvez sur la page de Sélecteur illuminable, le numéro d'article est le suivant: 3SU10502AS600AA0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SU10502AS600AA0.

Assistance technique