Référence fabricant: 5TT3185
Marque: SIEMENS
Prix: 163.96 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
5TT3185
Dimension verticale(mm) | 90 | Largeur de la dimension(mm) | 18 | Dimension de profondeur(mm) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Minuterie multifonction | Tension de fonctionnement (plage) | 12 - 240 V | Type de contact | 1 inverseur |
Vous vous trouvez sur la page de Minuterie multifonction, le numéro d'article est le suivant: 5TT3185.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5TT3185.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés optionnelles